Menu Hľadať

Hadicové spojky

Na sklade

Hadicové spojky obsahujú dva, tri a štyri výstupy s ostňami, ktoré bezpečne a pevne utesňujú hadice alebo hadičky. Ľahko sa inštaluje do rôznych foriem (I, T, L, X a Y). Odolné voči chemickým látkam

  • Krížové spojky majú dva, tri alebo štyri výstupy, ktoré umožňujú bezpečné pripojenie hadíc alebo hadičiek na rôzne úkony.
  • Táto skupina spojok ponúka rôzne tvary (I, T, L, X a Y).
  • Vhodné na použitie v automobilovom alebo chemickom priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, POM, Polyamid Farba: Prírodná Skupina SR: SR1935

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID L d1 d2 Typ Kúpiť
0,7449 € - 1,2071 € 700 Na sklade
15.0 mm
6
0,7449 € - 1,2071 € 600 Na sklade
15.0 mm
6
2,4055 € - 4,5923 € 25 Na sklade
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
3,8635 € - 5,9628 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
0,6444 € - 1,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
2,0118 € - 3,8342 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
2,1139 € - 4,0237 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
1,3631 € - 2,7064 € 2000 Na sklade
11.0 mm
4
2,7408 € - 5,2047 € Požiadajte o dodací termin tu
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
7,0125 € - 8,7182 € 40 Na sklade
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
1,5745 € - 2,5512 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
4,6215 € - 7,1291 € 9 Na sklade
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
1,7931 € - 3,9072 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
4,7965 € - 6,75 € Požiadajte o dodací termin tu
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
4,432 € - 6,8667 € 10 Na sklade
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1,1473 € - 2,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
1,2712 € - 2,0702 € 6 Na sklade
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
0,0743 € - 0,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
1,4126 € - 2,2889 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
2,0556 € - 3,8926 € 48 Na sklade
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
  • z/zo 2
Spojka 15.0 mm 16.0 mm Polyamid Prírodná

10126295

Cenové rozpätie
1,2071 € - 0,7449 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3917400099
Spojka 15.0 mm 16.0 mm Polyamid Prírodná

10126301

Cenové rozpätie
1,2071 € - 0,7449 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3917400099
T spojka s tŕňom 5.6 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341308

Cenové rozpätie
4,5923 € - 2,4055 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Typ
    2
T spojka s tŕňom 7.0 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341360

Cenové rozpätie
5,9628 € - 3,8635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 2.7 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341230

Cenové rozpätie
1,0467 € - 0,6444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

10341292

Cenové rozpätie
3,8342 € - 2,0118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 7.0 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341261

Cenové rozpätie
4,0237 € - 2,1139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Spojka T-spojka 11.0 mm Prírodná

10092729

Cenové rozpätie
2,7064 € - 1,3631 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
T spojka s tŕňom 8.6 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341278

Cenové rozpätie
5,2047 € - 2,7408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

10341452

Cenové rozpätie
8,7182 € - 7,0125 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    5
T spojka s tŕňom 2.5 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341339

Cenové rozpätie
2,5512 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 8.6 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341377

Cenové rozpätie
7,1291 € - 4,6215 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

10341346

Cenové rozpätie
3,9072 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

10341421

Cenové rozpätie
6,75 € - 4,7965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 7.0 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341315

Cenové rozpätie
6,8667 € - 4,432 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Typ
    2
T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

10341247

Cenové rozpätie
2,0265 € - 1,1473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 5.6 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341254

Cenové rozpätie
2,0702 € - 1,2712 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
Spojka T-spojka 6.2 mm Prírodná

10339923

Cenové rozpätie
0,1029 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
T spojka s tŕňom 2.7 mm 5.0 mm POM Prírodná

10341384

Cenové rozpätie
2,2889 € - 1,4126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 2.9 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341438

Cenové rozpätie
3,8926 € - 2,0556 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5