Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1350.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1650.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1550.0
29,4726 € - 32,6614 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
450.0
31,9191 € - 35,3693 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
500.0
88,8257 € - 98,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1400.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
500.0
106,1496 € - 117,6188 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1850.0
39,844 € - 44,1515 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
600.0
38,7358 € - 42,9178 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
550.0
91,3558 € - 101,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1200.0
96,7297 € - 107,1847 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1350.0
30,3509 € - 33,6233 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1400.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1300.0
21,4537 € - 23,7747 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
300.0
19,0176 € - 21,0668 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
250.0
76,5933 € - 84,8737 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1150.0
94,67 € - 104,895 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1550.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 8.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20333768


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1650.0 +0,-9 Hliník

20333829


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1550.0 +0,-9 Hliník

20333805


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 450.0 +0,-9 Hliník

20333973

Cenové rozpätie
32,6614 € - 29,4726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 500.0 +0,-9 Hliník

20333980

Cenové rozpätie
35,3693 € - 31,9191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1400.0 +0,-9 Hliník

20334154

Cenové rozpätie
98,4234 € - 88,8257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 500.0 +0,-9 Hliník

20333607


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1850.0 +0,-9 Hliník

20334246

Cenové rozpätie
117,6188 € - 106,1496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 600.0 +0,-9 Hliník

20334383

Cenové rozpätie
44,1515 € - 39,844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 550.0 +0,-9 Hliník

20334376

Cenové rozpätie
42,9178 € - 38,7358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 1200.0 +0,-9 Hliník

20334499

Cenové rozpätie
101,2358 € - 91,3558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20334529

Cenové rozpätie
107,1847 € - 96,7297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 300.0 +0,-9 Hliník

20334703

Cenové rozpätie
33,6233 € - 30,3509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20333713


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1400.0 +0,-9 Hliník

20333775


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1300.0 +0,-9 Hliník

20333751


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 300.0 +0,-9 Hliník

20333942

Cenové rozpätie
23,7747 € - 21,4537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 250.0 +0,-9 Hliník

20333935

Cenové rozpätie
21,0668 € - 19,0176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1150.0 +0,-9 Hliník

20334109

Cenové rozpätie
84,8737 € - 76,5933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1550.0 +0,-9 Hliník

20334185

Cenové rozpätie
104,895 € - 94,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000