Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
82,4795 € - 91,3872 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1050.0
85,4383 € - 94,67 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1100.0
185,4299 € - 205,4721 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
850.0
199,7951 € - 221,3846 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
1500.0
163,4221 € - 181,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
1200.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1800.0
79,3848 € - 87,9579 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
350.0
197,1813 € - 218,4886 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1000.0
195,9267 € - 217,0981 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
450.0
44,9147 € - 49,7658 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1000.0
21,5791 € - 23,921 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
250.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1750.0
11,4064 € - 12,6401 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
150.0
34,7106 € - 38,4639 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
550.0
36,2893 € - 40,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
250.0
55,0769 € - 61,0258 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
400.0
9,9741 € - 11,0614 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
100.0
383,2071 € - 424,6089 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
1200.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 12.0 1050.0 +0,-9 Hliník

20334468

Cenové rozpätie
91,3872 € - 82,4795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20334475

Cenové rozpätie
94,67 € - 85,4383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 850.0 +0,-9 Hliník

20335953

Cenové rozpätie
205,4721 € - 185,4299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 1500.0 +0,-9 Hliník

20335694

Cenové rozpätie
221,3846 € - 199,7951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 1200.0 +0,-9 Hliník

20335632

Cenové rozpätie
181,0806 € - 163,4221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1800.0 +0,-9 Hliník

20333850


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 350.0 +0,-9 Hliník

20335854

Cenové rozpätie
87,9579 € - 79,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1000.0 +0,-9 Hliník

20335977

Cenové rozpätie
218,4886 € - 197,1813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 900.0 +0,-9 Hliník

20335960

Cenové rozpätie
217,0981 € - 195,9267 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 100.0 +0,-9 Hliník

20333522


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 450.0 +0,-9 Hliník

20333591


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1000.0 +0,-9 Hliník

20333690

Cenové rozpätie
49,7658 € - 44,9147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 250.0 +0,-9 Hliník

20334314

Cenové rozpätie
23,921 € - 21,5791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1750.0 +0,-9 Hliník

20333843


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 150.0 +0,-9 Hliník

20333911

Cenové rozpätie
12,6401 € - 11,4064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 550.0 +0,-9 Hliník

20333997

Cenové rozpätie
38,4639 € - 34,7106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 250.0 +0,-9 Hliník

20335458

Cenové rozpätie
40,2099 € - 36,2893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 400.0 +0,-9 Hliník

20335489

Cenové rozpätie
61,0258 € - 55,0769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 100.0 +0,-9 Hliník

20334284

Cenové rozpätie
11,0614 € - 9,9741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 40.0 1200.0 +0,-9 Hliník

20336394

Cenové rozpätie
424,6089 € - 383,2071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000