Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
53,7701 € - 59,5726 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
850.0
474,9288 € - 526,242 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
1500.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1450.0
211,9229 € - 234,8193 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
1600.0
38,0144 € - 42,1127 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
650.0
40,3563 € - 44,716 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
700.0
97,0224 € - 107,5088 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1650.0
311,8308 € - 345,5168 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1550.0
8,9599 € - 9,9323 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
100.0
378,5546 € - 419,4546 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1900.0
97,1583 € - 107,6551 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
300.0
99,3643 € - 110,1016 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1700.0
173,553 € - 192,2988 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
1700.0
178,1218 € - 197,359 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
1750.0
39,844 € - 44,1515 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
600.0
38,7358 € - 42,9178 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
550.0
175,5395 € - 194,5048 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
1300.0
181,6034 € - 201,2274 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
1350.0
96,7297 € - 107,1847 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1350.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 12.0 850.0 +0,-9 Hliník

20334437

Cenové rozpätie
59,5726 € - 53,7701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 40.0 1500.0 +0,-9 Hliník

20336455

Cenové rozpätie
526,242 € - 474,9288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 600.0 +0,-9 Hliník

20336660


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1450.0 +0,-9 Hliník

20333782


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 1600.0 +0,-9 Hliník

20335717

Cenové rozpätie
234,8193 € - 211,9229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 650.0 +0,-9 Hliník

20334017

Cenové rozpätie
42,1127 € - 38,0144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 700.0 +0,-9 Hliník

20334024

Cenové rozpätie
44,716 € - 40,3563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1650.0 +0,-9 Hliník

20334208

Cenové rozpätie
107,5088 € - 97,0224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1550.0 +0,-9 Hliník

20336080

Cenové rozpätie
345,5168 € - 311,8308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 100.0 +0,-9 Hliník

20333904

Cenové rozpätie
9,9323 € - 8,9599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1900.0 +0,-9 Hliník

20336158

Cenové rozpätie
419,4546 € - 378,5546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 40.0 300.0 +0,-9 Hliník

20336226

Cenové rozpätie
107,6551 € - 97,1583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20334215

Cenové rozpätie
110,1016 € - 99,3643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20335359

Cenové rozpätie
192,2988 € - 173,553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 1750.0 +0,-9 Hliník

20335366

Cenové rozpätie
197,359 € - 178,1218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 600.0 +0,-9 Hliník

20334383

Cenové rozpätie
44,1515 € - 39,844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 550.0 +0,-9 Hliník

20334376

Cenové rozpätie
42,9178 € - 38,7358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 1300.0 +0,-9 Hliník

20335656

Cenové rozpätie
194,5048 € - 175,5395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 25.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20335663

Cenové rozpätie
201,2274 € - 181,6034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20334529

Cenové rozpätie
107,1847 € - 96,7297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000