PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1961 € - 1,1961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,2479 € - 1,2479 € | 500 Na sklade |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,1961 € - 1,1961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,9601 € - 0,9601 € | 350 Na sklade |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,4508 € - 1,4508 € | 445 Na sklade |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,6073 € - 0,7466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5376 € - 0,5376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7737 € - 0,7737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
1,2957 € - 1,2957 € | 348 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,559 € - 0,6884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,6513 € - 0,6513 € | 500 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7965 € - 0,7965 € | 1500 Na sklade |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
1,1521 € - 1,1521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
1,0254 € - 1,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9661 € - 0,9661 € | 4 Na sklade |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,8007 € - 0,9487 € | 786 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9487 € - 3,196 € | 1000 Na sklade |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
1,2957 € - 1,2957 € | 160 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2673 € - 1,2673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,9693 € - 0,9693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku