PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8821 € - 0,8821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,549 € - 0,549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9031 € - 0,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,1136 € - 1,1136 € | 300 Na sklade |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
1,4508 € - 1,4508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,0084 € - 1,0084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,8434 € - 0,8434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
1,0116 € - 1,0116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,5645 € - 1,5645 € | 100 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,714 € - 0,8747 € | 2000 Na sklade |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
200 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
0,559 € - 0,559 € | 497 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3911 € - 0,3911 € | 5777 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9162 € - 0,9162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,6116 € - 0,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,8738 € - 0,8738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,0639 € - 1,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,1819 € - 1,1819 € | 275 Na sklade |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,1569 € - 1,1569 € | 500 Na sklade |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,9884 € - 0,9884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku