Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrajové pásy vytvárajú ochranné okraje okolo povrchov, ktoré chránia ostré, jemné hrany a rohy. Flexibilný, nerovný dizajn im umožňuje prispôsobiť sa rôznym tvarom, vrátane nepravidelných. Pásy tlmia nárazy a zabraňujú priamemu kontaktu s potenciálnymi nebezpečenstvami.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1050
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | T | L | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,7643 € - 286,7643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.209 in
5.3 mm
|
2
|
||
| 123,6973 € - 123,6973 € | 55 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 212,6385 € - 212,6385 € | 11 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.146 in
3.7 mm
|
2
|
||
| 94,403 € - 94,403 € | 10 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 168,8153 € - 168,8153 € | 126 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 144,6296 € - 144,6296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku