Menu Hľadať

Inštalačné a vyťahovacie prvky pre karty PCB

Na sklade

Card ejectors are fitted to PCBs to aid removal of the card from a restricted space. PCB Pullers and Ejectors are mounted directly onto the board, providing a handle so the technician can pull the board without touching any of the circuitry. Ejectors act as a lever, using mechanical force against a guide rack or chassis to move the board out. Level action ejectors aids card insertion and extraction

Skupina SR: SRR1107

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Celková šírka Celková výška Kúpiť
2,3753 € - 2,3753 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
1,327 € - 1,593 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
16.6 mm
1,5502 € - 1,5502 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
16.6 mm
1,5502 € - 1,5502 € 50 Na sklade
1.6 mm
16.6 mm
1,593 € - 1,593 € 100 Na sklade
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,5502 € - 1,5502 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
16.6 mm
1,5125 € - 1,5125 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin 9.4 mm Polyamid 6.6

10320679

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šírka
    9.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 2.4 mm Inserter and Extractor Installation Pin Polyamid 6.6

10320662

Cenové rozpätie
1,593 € - 1,327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin Polyamid 6.6

10320648

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin Polyamid 6.6

10320631

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin 7.4 mm Polyamid 6.6

10320624

Cenové rozpätie
1,593 € - 1,593 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.4 mm
  • Celková šírka
    7.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin Polyamid 6.6

10320655

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 2.4 mm Inserter and Extractor Installation Pin 7.4 mm Polyamid 6.6

10426982

Cenové rozpätie
1,5125 € - 1,5125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Prídavný hardvér je súčasťou dodávky
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.4 mm
  • Celková šírka
    7.4 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm