Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok - upínanie vyťahovaním

Vo výrobe

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie. Sú ľahko odnímateľné a opätovne polohovateľné, pričom spojenie zostáva na mieste.

Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne. Kovová základňa je na jednej strane spojovacieho prvku a vyťahovacia svorka na druhej. Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste. Odtiahnutím dvoch polovíc od seba uvoľníte predmet pomocou mechanizmu vyťahovacej svorky, čo sa dá ľahko dosiahnuť jediným dotykom.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne.
  • Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste.
  • Používajú sa v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33964

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
73,4477 € - 97,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
67,4118 € - 89,8824 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
67,4118 € - 89,8824 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1 48.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Hmotnosť g
    86.0
Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1 51.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190866

Cenové rozpätie
97,9302 € - 73,4477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Hmotnosť g
    88.0
Jednodotykový spojovací prvok M12 x 1 37.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190873

Cenové rozpätie
89,8824 € - 67,4118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Hmotnosť g
    40.0
Jednodotykový spojovací prvok M12 x 1 40.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190859

Cenové rozpätie
89,8824 € - 67,4118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Hmotnosť g
    41.0