Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Šírka základne | Vnútorná výška | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Dĺžka základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
|||
| 1000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|||
| 5150 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| 1000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| 13112 Na sklade |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 96850 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| 2000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 200 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| 4000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
|||
| 731 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 795 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku