Menu Hľadať

Káblové sedlá hranové

Na sklade

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR1834

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,2077 € - 0,2565 € 3000 Na sklade
30.4 mm
21.6 mm
0,0882 € - 0,1066 € 500 Na sklade
21.6 mm
11.2 mm
0,0922 € - 0,1132 € 65 Na sklade
20.0 mm
10.0 mm
0,1826 € - 0,2245 € 31000 Na sklade
26.8 mm
24.9 mm
0,1547 € - 0,191 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
6.1 mm
0,1408 € - 0,1728 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.0 mm
0,1408 € - 0,1728 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.0 mm
0,2314 € - 0,2844 € 201 Na sklade
30.4 mm
21.6 mm
0,2077 € - 0,2565 € 500 Na sklade
31.0 mm
19.0 mm
0,1007 € - 0,1223 € 250 Na sklade
20.0 mm
10.0 mm
0,0996 € - 0,1178 € 370 Na sklade
20.0 mm
10.0 mm
0,1826 € - 0,2245 € 27668 Na sklade
26.8 mm
34.8 mm
0,1799 € - 0,2245 € 7 Na sklade
19.8 mm
16.3 mm
0,1547 € - 0,191 € 800 Na sklade
16.2 mm
6.1 mm
0,1826 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
19.0 mm
0,1826 € - 0,2245 € 868 Na sklade
28.8 mm
24.9 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
26.8 mm
24.9 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
19.8 mm
16.3 mm
0,0861 € - 0,1044 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
23.2 mm
0,1227 € - 0,1227 € Požiadajte o dodací termin tu
21.6 mm
11.2 mm
  • z/zo 2
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 8.5 mm 19.6 mm PA

10009789

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.7 mm PA

10005941

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblové sedlo Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10005897

Cenové rozpätie
0,1132 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 15.0 mm 16.7 mm PA

10013915

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    15.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 5.0 mm 5.0 mm PA

10005934

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    3.6 mm
  • Vnútorná výška
    5.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 8.5 mm 19.6 mm PA

10009796

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
201 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10005927

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10005910

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 23.1 mm 22.8 mm PA

10013946

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
27668 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    23.1 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 7.4 mm 11.6 mm PA

10013892

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    7.4 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 5.0 mm 10.0 mm PA

10005903

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    3.6 mm
  • Vnútorná výška
    5.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 12.0 mm 19.6 mm PA

10009765

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 14.7 mm 16.8 mm PA

10013939

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
868 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    14.7 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    15.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    7.4 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 7.6 mm 16.0 mm PA

10005866

Cenové rozpätie
0,1044 € - 0,0861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Edge Holding
  • Hĺbka
    6.2 mm
  • Vnútorná výška
    7.6 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm