Menu Hľadať

Káblové sedlá Mini

Na sklade

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Skupina SR: SR2104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
96 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Spôsob montáže Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1174 € - 0,1223 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
0,2653 € - 0,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
0,2057 € - 0,2139 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,1706 € - 0,2069 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
0,3192 € - 0,3192 € 70 Na sklade
12.5 mm
Zatlačením
2.8 mm
0,239 € - 0,2974 € 2634 Na sklade
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,223 € - 0,223 € 1567000 Na sklade
4.3 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,2128 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,2069 € - 0,2069 € 33700 Na sklade
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,102 € - 0,1243 € 13500 Na sklade
6.7 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,7522 € - 0,7522 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
2.6 mm
0,1243 € - 0,1243 € 100 Na sklade
4.8 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,0753 € - 0,0803 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,1342 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
0.9 mm
0,2143 € - 0,2653 € 18000 Na sklade
4.3 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,4329 € - 0,4329 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,3207 € - 0,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,1104 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,1342 € - 0,1342 € 800 Na sklade
4.8 mm
Zatlačením
0.9 mm
0,0885 € - 0,1069 € 647000 Na sklade
9.1 mm
Zatlačením
6.0 mm
  • z/zo 5
Káblová priechodka Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    1.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    6.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10019252

Cenové rozpätie
0,2139 € - 0,2057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    1.0 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.8 mm 12.5 mm Polyamid 6.6

10014738

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Vnútorná šírka
    12.5 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,239 €

Úroveň zásob
2634 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka 4.3 mm 6.9 mm Polyamid 6.6

10018613

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
1567000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
33700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm Polyamid 6.6

10019290

Cenové rozpätie
0,1243 € - 0,102 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    6.7 mm
Káblové sedlo 7.1 mm 6.4 mm Prírodná Polyamid 6.6

10019344

Cenové rozpätie
0,7522 € - 0,7522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
  • Celková šírka
    8.9 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10019245

Cenové rozpätie
0,1243 € - 0,1243 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10479766

Cenové rozpätie
0,0803 € - 0,0753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 0.9 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10110959

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    0.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka 4.3 mm 6.9 mm Polyamid 6.6

10018620

Cenové rozpätie
0,2653 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Cenové rozpätie
0,4329 € - 0,4329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,3207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm Polyamid 6.6

10019306

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    6.7 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 7.0 mm Polyamid 6.6

10019238

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    0.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018941

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
647000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm