Menu Hľadať

Káblové sedlá Mini

Na sklade

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Skupina SR: SR2104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
96 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Spôsob montáže Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1084 € - 0,1342 € 1000 Na sklade
9.1 mm
Zatlačením
6.0 mm
0,2288 € - 0,2814 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
2.6 mm
0,1178 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
7.4 mm
Zatlačením
3.5 mm
0,1472 € - 0,1472 € 600 Na sklade
7.4 mm
Zatlačením
3.5 mm
0,1069 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,1342 € - 0,1342 € 1600 Na sklade
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,5102 € - 0,5102 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
2.6 mm
0,1342 € - 0,1342 € 1000 Na sklade
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,1632 € - 0,2012 € 13000 Na sklade
Zatlačením
0,2507 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačením
0,3265 € - 0,3265 € 200 Na sklade
4.3 mm
Zatlačením
4.1 mm
1,3645 € - 1,3645 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
0,4548 € - 0,4548 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
0,1342 € - 0,1342 € 400 Na sklade
6.6 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,3804 € - 0,3804 € 42 Na sklade
4.3 mm
Zatlačením
4.1 mm
0,1069 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,258 € - 0,3236 € 4000 Na sklade
4.8 mm
Zatlačením
2.6 mm
0,2507 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačením
0,1632 € - 0,2012 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačením
0,1632 € - 0,2012 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačením
  • z/zo 5
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018958

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10019351

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka 7.4 mm 9.4 mm Polyamid 6.6

10019009

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    7.4 mm
Káblová priechodka 7.4 mm 9.4 mm Polyamid 6.6

10019016

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    7.4 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018927

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018934

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10019320

Cenové rozpätie
0,5102 € - 0,5102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018996

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblové sedlo 3.8 mm 9.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10019191

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Celková šírka
    9.1 mm
Káblové sedlo 3.8 mm 9.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10019207

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Celková šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 4.3 mm Polyamid 6.6

10026519

Cenové rozpätie
0,3265 € - 0,3265 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblové sedlo 6.8 mm 9.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10110812

Cenové rozpätie
1,3645 € - 1,3645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie sedla
    Mini
  • Vnútorná šírka
    7.1 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 6.8 mm 9.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10110805

Cenové rozpätie
0,4548 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie sedla
    Mini
  • Vnútorná šírka
    7.1 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 6.6 mm 9.1 mm Polyamid 6.6

10018705

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 4.3 mm Polyamid 6.6

10026526

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,3804 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018989

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10019368

Cenové rozpätie
0,3236 € - 0,258 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblové sedlo 3.8 mm 9.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10019160

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    9.1 mm
Káblové sedlo 3.8 mm 9.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10019177

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Celková šírka
    9.1 mm
Káblové sedlo 3.8 mm 9.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10019139

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    9.1 mm