Menu Hľadať

Káblové spony

Na sklade

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiál: LDPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: , SR1780

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,5773 € - 1,156 € Požiadajte o dodací termin tu
0,5146 € - 1,0292 € 1640 Na sklade
0,2668 € - 0,535 € 4566 Na sklade
0,5568 € - 1,1138 € 1738 Na sklade
0,8441 € - 1,6911 € 100 Na sklade
10087053 0,3761 € - 0,7493 € 16000 Na sklade
6.0 mm
15.2 mm
1,0161 € - 2,0265 € 300 Na sklade
0,2143 € - 0,43 € 57700 Na sklade
1,2319 € - 2,4638 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2405 € - 0,4825 € 800 Na sklade
1,5453 € - 1,5453 € 3344 Na sklade
10.0 mm
45.7 mm
2,0848 € - 4,155 € 400 Na sklade
10.0 mm
50.4 mm
0,4519 € - 0,901 € Požiadajte o dodací termin tu
1,4447 € - 1,9777 € 450 Na sklade
10.0 mm
40.6 mm
Káblová spona 10 25.4 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087282

Cenové rozpätie
1,156 € - 0,5773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 8 20.3 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087268

Cenové rozpätie
1,0292 € - 0,5146 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 5 12.7 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087244

Cenové rozpätie
0,535 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
4566 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 9 22.8 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087275

Cenové rozpätie
1,1138 € - 0,5568 €

Úroveň zásob
1738 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 11 27.9 mm 9.6 mm Čierna LDPE - PIR

10083451

Cenové rozpätie
1,6911 € - 0,8441 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 6 15.2 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087053

Cenové rozpätie
0,7493 € - 0,3761 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Káblová spona 12 30.0 mm 10.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087299

Cenové rozpätie
2,0265 € - 1,0161 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 3 7.6 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087220

Cenové rozpätie
0,43 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
57700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 14 35.6 mm 10.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087305

Cenové rozpätie
2,4638 € - 1,2319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona 4 10.1 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087237

Cenové rozpätie
0,4825 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona #18 45.7 mm 10.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087329

Cenové rozpätie
1,5453 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
3344 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného kábla
    45.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Káblová spona #20 50.4 mm 10.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087336

Cenové rozpätie
4,155 € - 2,0848 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného kábla
    50.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Káblová spona 7 17.8 mm 6.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087251

Cenové rozpätie
0,901 € - 0,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Káblová spona #16 40.6 mm 10.0 mm Čierna LDPE - PIR

10087312

Cenové rozpätie
1,9777 € - 1,4447 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného kábla
    40.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD