Menu Hľadať

Káblové svorky - dvojité polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Na sklade

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné pre smerovanie dvoch paralelných zväzkov káblov, so stredovým otvorom 0,125 palca pre skrutku #4 alebo M3. Dostupné v troch rôznych veľkostiach na zadržanie zväzkov 1/8 palca, 3/16 palca a 1/4 palca. Polyamid 6.6 UL94 V-2, prírodná farba

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
1000 Na sklade
2000 Na sklade
Požiadajte o dodací termin tu
Káblová svorka 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm PA66 Prírodná

10153741


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
Káblová svorka 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm PA66 Prírodná

10153734


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
Káblová svorka 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm PA66 Prírodná

10153727


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    4.3 mm
  • Priemer otvoru
    3.2 mm