Menu Hľadať

Káblové svorky - typ U, samolepiace

Na sklade

Káblové svorky poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Montáž prilepením predstavuje veľmi spoľahlivé odnímateľné uchytenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,3426 € - 0,3426 € 5157 Na sklade
Prírodná
PVC
0,5904 € - 0,5904 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PVC
0,2347 € - 0,2898 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
Káblová svorka - typ U, samolepiaca 6.4 mm 7.5 mm PVC Prírodná

10036372

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
5157 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    7.5 mm
Káblová svorka - typ U, samolepiaca 3.2 mm 4.4 mm PVC Čierna

10177730

Cenové rozpätie
0,5904 € - 0,5904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka - typ U, samolepiaca 0.326 in Polyamid 6.6 Prírodná

10362303

Cenové rozpätie
0,2898 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Celková výška
    8.3 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2