Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
12,5541 € - 13,949 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
25.0 mm
7,0946 € - 14,8986 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
5.0 mm
2,9965 € - 4,8138 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
12.0 mm
14,0385 € - 14,0385 € 100 Na sklade
M20
13.0 mm
18,5042 € - 30,0142 € 7 Na sklade
M50
31.0 mm
1,3808 € - 2,2431 € 1 Na sklade
M12
6.5 mm
3,8389 € - 5,2199 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
9.0 mm
3,0794 € - 3,6456 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
9.0 mm
4,626 € - 7,5107 € 21 Na sklade
M25
16.0 mm
287,2422 € - 287,2422 € 1 Na sklade
M63
48.0 mm
5,6341 € - 7,6267 € 4895 Na sklade
PG 21
16.0 mm
3,3832 € - 5,4808 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2
12.0 mm
2,2784 € - 3,6829 € 5 Na sklade
PG 9
6.0 mm
18,2834 € - 29,6373 € 690 Na sklade
PG 42
38.0 mm
12,1468 € - 22,611 € 95 Na sklade
M16
10.0 mm
4,2796 € - 5,8207 € 5 Na sklade
PG11
7.0 mm
3,4661 € - 4,6979 € 5 Na sklade
PG 11
10.0 mm
7,311 € - 11,3727 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
14.0 mm
4,8112 € - 7,4841 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
6.5 mm
3,0968 € - 3,4409 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
6.5 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10543221

Cenové rozpätie
13,949 € - 12,5541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
Káblové vývodky M12 3.0 mm 5.0 mm Mosadz Prírodná

10207192

Cenové rozpätie
14,8986 € - 7,0946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267424

Cenové rozpätie
4,8138 € - 2,9965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky M20 Prírodná

10278277

Cenové rozpätie
14,0385 € - 14,0385 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.0 mm
Káblové vývodky M50 25.0 mm 31.0 mm Mosadz Prírodná

10267660

Cenové rozpätie
30,0142 € - 18,5042 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 31.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky M12 Prírodná

10267530

Cenové rozpätie
2,2431 € - 1,3808 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Káblové vývodky PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

10267431

Cenové rozpätie
5,2199 € - 3,8389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

10267585

Cenové rozpätie
3,6456 € - 3,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
Káblové vývodky M25 9.0 mm 16.0 mm Mosadz Prírodná

10267608

Cenové rozpätie
7,5107 € - 4,626 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
Káblové vývodky M63 34.0 mm 48.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10304334

Cenové rozpätie
287,2422 € - 287,2422 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    34.0 - 48.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky PG 21 9.0 mm 16.0 mm Mosadz Prírodná

10267479

Cenové rozpätie
7,6267 € - 5,6341 €

Úroveň zásob
4895 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267714

Cenové rozpätie
5,4808 € - 3,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky PG 9 2.0 mm 6.0 mm Mosadz Prírodná

10267400

Cenové rozpätie
3,6829 € - 2,2784 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky PG 42 32.0 mm 38.0 mm Mosadz Prírodná

10267516

Cenové rozpätie
29,6373 € - 18,2834 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.5 mm
Káblové vývodky ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10278260

Cenové rozpätie
22,611 € - 12,1468 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky PG11 3.0 mm 7.0 mm Mosadz Prírodná

10386293

Cenové rozpätie
5,8207 € - 4,2796 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky PG 11 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10267417

Cenové rozpätie
4,6979 € - 3,4661 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Mosadz Prírodná

10237144

Cenové rozpätie
11,3727 € - 7,311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosadz Prírodná

10237168

Cenové rozpätie
7,4841 € - 4,8112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.8 mm
Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosadz Prírodná

10543214

Cenové rozpätie
3,4409 € - 3,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm