Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M40
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M25
17.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M40
33.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M32
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
6.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20
12.0 mm
1 Na sklade
M63
44.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
102 Na sklade
M50
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
7.0 mm
5 Na sklade
M25
17.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1" NPT
25.0 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10543221


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
Káblové vývodky M12 3.0 mm 5.0 mm Mosadz Prírodná

10207192


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Káblové vývodky M20 8.0 mm 13.0 mm PA Strieborno šedá

10207314


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborno šedá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Káblové vývodky M20 8.0 mm 13.0 mm PA Čierna

10207321


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Káblové vývodky M32 15.0 mm 21.0 mm PA Tmavo sivá

10207369


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10207291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Káblové vývodky M32 15.0 mm 21.0 mm PA Strieborno šedá

10207376


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborno šedá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblové vývodky M25 11.0 mm 17.0 mm PA Čierna

10207352


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
Káblové vývodky M40 29.0 mm 33.0 mm Mosadz Prírodná

10207246


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Káblové vývodky EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Mosadz Prírodná

10636152


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Strieborno šedá

10207284


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborno šedá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Káblové vývodky EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Mosadz Prírodná

10237151


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.0 mm
Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosadz Prírodná

10237168


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.8 mm
Káblové vývodky EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10237137


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
Káblové vývodky M63 37.0 mm 44.0 mm Mosadz Prírodná

10267677


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    37.0 - 44.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.5 mm
Káblové vývodky ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Mosadz Prírodná

10278291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Mosadz Prírodná

10278314


Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
Káblové vývodky M12 3.0 mm 7.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10304266


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky M25 Prírodná

10304297


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 17.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky 1" NPT 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10267752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm