Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
12,5541 € - 13,949 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
25.0 mm
7,0946 € - 14,8986 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
5.0 mm
10207208 7,8414 € - 16,4669 € 17 Na sklade
M16
7.5 mm
13,5691 € - 26,8823 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
7.0 mm
13,8158 € - 33,1751 € 9 Na sklade
M25
20.5 mm
8,9616 € - 21,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
10.5 mm
64,8162 € - 64,8162 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
17.0 mm
22,8061 € - 57,3025 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
20.5 mm
80,3096 € - 184,4537 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
37.5 mm
1,1417 € - 2,7414 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
104,0183 € - 104,0183 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
104,638 € - 240,3688 € Požiadajte o dodací termin tu
M63
53.0 mm
74,614 € - 74,614 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
28.0 mm
54,2578 € - 59,3418 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
33.0 mm
6,2262 € - 9,6853 € 45 Na sklade
M20
12.0 mm
2,9965 € - 4,8138 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
12.0 mm
4,2796 € - 5,8207 € 5 Na sklade
PG11
7.0 mm
8,4788 € - 13,7166 € 273 Na sklade
PG 29
25.0 mm
2,1265 € - 3,4218 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
6.0 mm
3,4661 € - 4,6979 € 5 Na sklade
PG 11
10.0 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10543221

Cenové rozpätie
13,949 € - 12,5541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
Káblové vývodky M12 3.0 mm 5.0 mm Mosadz Prírodná

10207192

Cenové rozpätie
14,8986 € - 7,0946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Káblové vývodky M16 5.0 mm 7.5 mm Mosadz Prírodná

10207208

Cenové rozpätie
16,4669 € - 7,8414 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Mosadz Prírodná

10302866

Cenové rozpätie
26,8823 € - 13,5691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky M25 15.5 mm 20.5 mm Mosadz Prírodná

10207222

Cenové rozpätie
33,1751 € - 13,8158 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
Káblové vývodky M20 8.0 mm 10.5 mm Mosadz Prírodná

10207215

Cenové rozpätie
21,5035 € - 8,9616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Káblové vývodky EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Mosadz Prírodná

10302897

Cenové rozpätie
64,8162 € - 64,8162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 17.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky M32 Prírodná

10207239

Cenové rozpätie
57,3025 € - 22,8061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblové vývodky M50 31.0 mm 37.5 mm Mosadz Prírodná

10207253

Cenové rozpätie
184,4537 € - 80,3096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M50
Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Tmavo sivá

10207277

Cenové rozpätie
2,7414 € - 1,1417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Káblové vývodky EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Mosadz Prírodná

10636152

Cenové rozpätie
104,0183 € - 104,0183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky M63 46.0 mm 53.0 mm Mosadz Prírodná

10207260

Cenové rozpätie
240,3688 € - 104,638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M63
Káblové vývodky EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Mosadz Prírodná

10635971

Cenové rozpätie
74,614 € - 74,614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Káblové vývodky M40 29.0 mm 33.0 mm Mosadz Prírodná

10207246

Cenové rozpätie
59,3418 € - 54,2578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Káblové vývodky EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10237175

Cenové rozpätie
9,6853 € - 6,2262 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.5 mm
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267424

Cenové rozpätie
4,8138 € - 2,9965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky PG11 3.0 mm 7.0 mm Mosadz Prírodná

10386293

Cenové rozpätie
5,8207 € - 4,2796 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky PG 29 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10267486

Cenové rozpätie
13,7166 € - 8,4788 €

Úroveň zásob
273 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm Mosadz Prírodná

10267561

Cenové rozpätie
3,4218 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky PG 11 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10267417

Cenové rozpätie
4,6979 € - 3,4661 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm