Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
1,7261 € - 2,7955 € 10 Na sklade
M12
5.0 mm
20,7662 € - 38,6508 € 75 Na sklade
M25
17.0 mm
18,5042 € - 30,0142 € 7 Na sklade
M50
31.0 mm
15,2039 € - 24,6494 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
26.0 mm
1,8918 € - 3,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
8.0 mm
3,6456 € - 3,6456 € 25 Na sklade
PG16
12.0 mm
18,2834 € - 29,6373 € 690 Na sklade
PG 42
38.0 mm
25,036 € - 40,5699 € 1 Na sklade
M63
44.0 mm
2,4303 € - 3,9439 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8
6.0 mm
2,2784 € - 3,6829 € 5 Na sklade
PG 9
6.0 mm
3,0794 € - 3,6456 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
9.0 mm
12,1468 € - 22,611 € 95 Na sklade
M16
10.0 mm
14,3892 € - 23,1414 € 4 Na sklade
M40
32.0 mm
4,3222 € - 5,1508 € 20 Na sklade
PG 21
18.0 mm
5,6341 € - 7,6267 € 4895 Na sklade
PG 21
16.0 mm
7,6916 € - 9,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
1" NPT
25.0 mm
3,3832 € - 5,4808 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2
12.0 mm
2,6237 € - 3,5669 € 11 Na sklade
PG 9
8.0 mm
1,1417 € - 2,7414 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
1,212 € - 2,9074 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
13.0 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm Mosadz Prírodná

10267547

Cenové rozpätie
2,7955 € - 1,7261 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
Káblové vývodky ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Mosadz Prírodná

10278284

Cenové rozpätie
38,6508 € - 20,7662 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky M50 25.0 mm 31.0 mm Mosadz Prírodná

10267660

Cenové rozpätie
30,0142 € - 18,5042 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 31.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky PG 36 20.0 mm 26.0 mm Mosadz Prírodná

10267509

Cenové rozpätie
24,6494 € - 15,2039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.5 mm
Káblové vývodky M16 4.0 mm 8.0 mm Mosadz Prírodná

10267554

Cenové rozpätie
3,0449 € - 1,8918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky PG16 7.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267455

Cenové rozpätie
3,6456 € - 3,6456 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    PG16
Káblové vývodky PG 42 32.0 mm 38.0 mm Mosadz Prírodná

10267516

Cenové rozpätie
29,6373 € - 18,2834 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.5 mm
Káblové vývodky M63 37.0 mm 44.0 mm Mosadz Prírodná

10267677

Cenové rozpätie
40,5699 € - 25,036 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    37.0 - 44.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.5 mm
Káblové vývodky 3/8 2.0 mm 6.0 mm Mosadz Prírodná

10267707

Cenové rozpätie
3,9439 € - 2,4303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
Káblové vývodky PG 9 2.0 mm 6.0 mm Mosadz Prírodná

10267400

Cenové rozpätie
3,6829 € - 2,2784 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

10267585

Cenové rozpätie
3,6456 € - 3,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.5 mm
Káblové vývodky ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10278260

Cenové rozpätie
22,611 € - 12,1468 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky M40 22.0 mm 32.0 mm Mosadz Prírodná

10267639

Cenové rozpätie
23,1414 € - 14,3892 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Káblové vývodky PG 21 13.0 mm 18.0 mm Mosadz Prírodná

10267462

Cenové rozpätie
5,1508 € - 4,3222 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky PG 21 9.0 mm 16.0 mm Mosadz Prírodná

10267479

Cenové rozpätie
7,6267 € - 5,6341 €

Úroveň zásob
4895 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky 1" NPT 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10267752

Cenové rozpätie
9,1692 € - 7,6916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267714

Cenové rozpätie
5,4808 € - 3,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 8.0 mm Mosadz Prírodná

10267394

Cenové rozpätie
3,5669 € - 2,6237 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.0 mm
Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10207291

Cenové rozpätie
2,7414 € - 1,1417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Káblové vývodky M20 8.0 mm 13.0 mm PA Tmavo sivá

10207307

Cenové rozpätie
2,9074 € - 1,212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20