Menu Hľadať

Kalené duté hriadele

Vo výrobe

Kalené duté hriadele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa s lineárnymi puzdrami keď je potrebné znížiť hmotnosť, zároveň ale celistvosť konštrukcie nie je narušená. Toto zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.

Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom. V spojení s lineárnym guľovým puzdrom ponúkajú hladký a presný rotačný pohyb.

Používajú sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a odolnosť a kde je dôležité aj zníženie hmotnosti, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie

  • Používajú sa v aplikáciách ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Ich zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.
  • Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
832 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kúpiť
18,3067 € - 30,5077 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
300.0
39,5931 € - 65,9815 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
800.0
33,1319 € - 55,2129 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
40.0
450.0
75,3806 € - 125,6273 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
1550.0
340,5716 € - 378,4083 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
3950.0
45,9288 € - 76,5515 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
950.0
73,7182 € - 122,8567 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
1500.0
181,8334 € - 202,0324 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
2600.0
386,0509 € - 428,9477 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
4500.0
204,3953 € - 227,1035 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
2950.0
439,7373 € - 488,5935 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
25.0
5150.0
494,5215 € - 549,4625 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
5850.0
168,9005 € - 187,6673 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
2400.0
110,3316 € - 183,8825 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
40.0
1650.0
498,6303 € - 554,0314 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
5900.0
86,2119 € - 143,6831 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
40.0
1250.0
185,0117 € - 205,5662 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
2650.0
66,5774 € - 110,9589 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
40.0
1000.0
361,1993 € - 401,3361 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
30.0
4200.0
245,1384 € - 272,3737 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6
40.0
2500.0
  • z/zo 42
Kalený dutý hriadeľ 30.0 300.0 0.6 Oceľ

20290757

Cenové rozpätie
30,5077 € - 18,3067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 800.0 0.6 Oceľ

20290856

Cenové rozpätie
65,9815 € - 39,5931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 40.0 450.0 0.6 Oceľ

20291976

Cenové rozpätie
55,2129 € - 33,1319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 1550.0 0.6 Oceľ

20291006

Cenové rozpätie
125,6273 € - 75,3806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 3950.0 0.6 Oceľ

20291488

Cenové rozpätie
378,4083 € - 340,5716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 950.0 0.6 Oceľ

20290887

Cenové rozpätie
76,5515 € - 45,9288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 1500.0 0.6 Oceľ

20290993

Cenové rozpätie
122,8567 € - 73,7182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 2600.0 0.6 Oceľ

20291211

Cenové rozpätie
202,0324 € - 181,8334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 4500.0 0.6 Oceľ

20291594

Cenové rozpätie
428,9477 € - 386,0509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 2950.0 0.6 Oceľ

20291280

Cenové rozpätie
227,1035 € - 204,3953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 25.0 5150.0 0.4 Oceľ

20290535

Cenové rozpätie
488,5935 € - 439,7373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 5850.0 0.6 Oceľ

20291860

Cenové rozpätie
549,4625 € - 494,5215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 2400.0 0.6 Oceľ

20291174

Cenové rozpätie
187,6673 € - 168,9005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 40.0 1650.0 0.6 Oceľ

20292218

Cenové rozpätie
183,8825 € - 110,3316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 5900.0 0.6 Oceľ

20291877

Cenové rozpätie
554,0314 € - 498,6303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 40.0 1250.0 0.6 Oceľ

20292133

Cenové rozpätie
143,6831 € - 86,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 2650.0 0.6 Oceľ

20291228

Cenové rozpätie
205,5662 € - 185,0117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 40.0 1000.0 0.6 Oceľ

20292089

Cenové rozpätie
110,9589 € - 66,5774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 30.0 4200.0 0.6 Oceľ

20291532

Cenové rozpätie
401,3361 € - 361,1993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 40.0 2500.0 0.6 Oceľ

20292386

Cenové rozpätie
272,3737 € - 245,1384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099