Menu Hľadať

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vnútorný závit

Vo výrobe

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vnútorným závitom spájajú dve tyče, káble alebo iné komponenty a končia integrálnym guľovým klzným ložiskom. Skladajú sa z puzdra s vnútorným závitom a integrovaného guľového klzného ložiska. Guľové klzné ložisko poskytuje oporu radiálnym aj axiálnym zaťaženiam. Umožňuje uhlové vychýlenie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice je podopretá plastovým puzdrom ložiska vyrobeným z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje kĺbovú hlavicu, čo nevyžaduje žiadnu údržbu. Kĺbové hlavice klzných ložísk majú minimálne počiatočné pohybové trenie a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastového kompozitu je absorbovanie množstva cudzích častíc, čím sa znižuje riziko poranenia.

Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu.
  • Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3566, SRR3551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závitová ruka d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • z/zo 4
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10 Oceľ

20264062


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 71.0 M18x1.5 Oceľ

20264307


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M5 Oceľ

20264031


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 77.0 M20x1.5 Oceľ

20264147


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M4 Oceľ

20264024


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M27x2.0 Oceľ

20264185


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M5 Oceľ

20264208


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 30.0 M6 Oceľ

20264048


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 77.0 M20x1.5 Oceľ

20264314


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 64.0 M16x1.5 Oceľ

20264291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12x1.25 Oceľ

20264093


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 71.0 M18x1.5 Oceľ

20264130


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 84.0 M22x1.5 Oceľ

20264154


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12x1.25 Oceľ

20264260


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10 Oceľ

20264239


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24x2.0 Oceľ

20264161


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30x2.0 Oceľ

20264178


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M4 Oceľ

20264192


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10x1.25 Oceľ

20264246


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12 Oceľ

20264086


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22