Menu Hľadať

Klietkové matice

Na sklade

Cage nuts are designed to be used in a square or rectangular hole in a panel. It protects equipment from stripped threads and allows for easy attachment of server rack equipment. Because the sheet metal is too thin to tap or thread, the metal nut may be easily replaced if the threads are destroyed.

It provides a secure and stable connection and is a tool-free solution, making installation easier and eliminating the need for additional tools. Once inserted, it keeps firmly in place, ensuring a connection that can endure vibrations and other external forces. Used in applications such as electronic equipment, telecommunications such as frames and cabinets or industrial machinery. Available in M5, M6 and M8 thread sizes.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated


Skupina SR: SR6227

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Celková výška Kúpiť
0,2651 € - 0,6611 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.3 mm
11.6 mm
0,1368 € - 0,3393 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.5 mm
9.0 mm
0,145 € - 0,3624 € 450 Na sklade
M6
12.5 mm
9.3 mm
Klietkové matice M8 Oceľ

10371510

Cenové rozpätie
0,6611 € - 0,2651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Druh matice
    Bez použitia nástrojov
  • Celková výška
    11.6 mm
  • Celková dĺžka
    16.3 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Klietkové matice M5 Oceľ

10371497

Cenové rozpätie
0,3393 € - 0,1368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Druh matice
    Bez použitia nástrojov
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Klietkové matice M6 Oceľ

10371503

Cenové rozpätie
0,3624 € - 0,145 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Druh matice
    Bez použitia nástrojov
  • Celková výška
    9.3 mm
  • Celková dĺžka
    12.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný