Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4285 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1652 € | 7900 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4154 € - 0,4912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1647 € | 60 Na sklade |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,3177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Prírodná
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,4213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,1286 € | 12000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3455 € - 0,3455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,1853 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,2384 € | 3065 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,058 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,274 € - 0,3207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,1982 € | 4027 Na sklade |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,6031 € | 3000 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,2419 € | 400 Na sklade |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,3922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10280195 | 0,2901 € - 0,344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,8179 € - 0,8179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku