Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0619 € - 88,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 20,192 € - 59,3949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 25,834 € - 75,9275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplastický polymér
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 42,7893 € - 88,5412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 24,6093 € - 72,3454 € | 12 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Termoplast
|
|
||
| 38,0075 € - 78,6217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
S pevnou montážnou doskou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 49,4083 € - 102,2266 € | 4 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 35,427 € - 73,3558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 16,3139 € - 47,9751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 20,2649 € - 59,548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Termoplast
|
|
||
| 32,5549 € - 95,736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Guma
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 36,9141 € - 108,5335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Guma
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 25,28 € - 52,3227 € | 2 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 29,4788 € - 60,9869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 60,5029 € - 125,1886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 41,6085 € - 86,092 € | 9 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 66,2325 € - 137,0675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 35,8643 € - 74,2131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 84,5291 € - 236,1713 € | 2 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 62,9085 € - 130,2402 € | 11 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku