Menu Hľadať

Kolieska pre vysoké teploty

Na sklade

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Materiál kolesa Nosnosť Kúpiť
30,0619 € - 88,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
PA
15.0 kg
16,3139 € - 47,9751 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Termoplast
101.8 kg
20,192 € - 59,3949 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Termoplast
152.9 kg
38,0075 € - 78,6217 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
S pevnou montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
29,4788 € - 60,9869 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Fenol
150.0 kg
20,2649 € - 59,548 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Termoplast
25,28 € - 52,3227 € 2 Na sklade
80.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
36,9141 € - 108,5335 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Guma
150.00 N
32,5549 € - 95,736 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Guma
100.0 N
62,9085 € - 130,2402 € 11 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Fenol
100.0 kg
66,2325 € - 137,0675 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
35,8643 € - 74,2131 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
41,6085 € - 86,092 € 9 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
60,5029 € - 125,1886 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
7,4937 € - 15,5222 € 11 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Plast
  • z/zo 2
Kolieska s pevnou montážnou doskou 35.0 mm Čierna

10209059

Cenové rozpätie
88,3882 € - 30,0619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    15.0 kg
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
Kolieska s pevnou montážnou doskou 80.0 mm 45.0 mm Čierna

10208991

Cenové rozpätie
47,9751 € - 16,3139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    45.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    101.8 kg
  • Materiál kolesa
    Termoplast
Kolieska s pevnou montážnou doskou 100.0 mm 50.0 mm Čierna

10209011

Cenové rozpätie
59,3949 € - 20,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    50.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    152.9 kg
  • Materiál kolesa
    Termoplast
Kolieska s pevnou montážnou doskou 80.0 mm 35.0 mm Čierna

10277553

Cenové rozpätie
78,6217 € - 38,0075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Kolieska s pevnou montážnou doskou 100.0 mm 35.0 mm Čierna

10277461

Cenové rozpätie
60,9869 € - 29,4788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 101.8 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10208984

Cenové rozpätie
59,548 € - 20,2649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    45.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kolesa
    Termoplast
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
Kolieska s pevnou montážnou doskou 80.0 mm 35.0 mm Čierna

10277454

Cenové rozpätie
52,3227 € - 25,28 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.00 N Naskrutkovať Biela

10209042

Cenové rozpätie
108,5335 € - 36,9141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.00 N
  • Materiál kolesa
    Guma
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 N Naskrutkovať Biela

10209028

Cenové rozpätie
95,736 € - 32,5549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 N
  • Materiál kolesa
    Guma
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277492

Cenové rozpätie
130,2402 € - 62,9085 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277546

Cenové rozpätie
137,0675 € - 66,2325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277430

Cenové rozpätie
74,2131 € - 35,8643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277447

Cenové rozpätie
86,092 € - 41,6085 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277539

Cenové rozpätie
125,1886 € - 60,5029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

10277638

Cenové rozpätie
15,5222 € - 7,4937 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ