SPST rocker switches available with indicator light and all comel with an ON-OFF marking for use with any electrical application.16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installation holes are 1.1 inch by 0.54 inches. UL and CSA approved.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Počet stĺpikov | Šírka | Farba | Celková dĺžka | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9303 € - 6,1538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez svetla
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Červená
|
1.24 in
31.5 mm
|
Bez svetla
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Oranžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,6096 € - 5,4802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 1,8661 € - 3,9188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez svetla
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez svetla
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez svetla
|
|||
| 95 Na sklade |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Oranžová
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oranžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,9303 € - 6,1538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 1490 Na sklade |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 1,8661 € - 3,9188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku