Menu Hľadať

Kompaktné tesniace vypuklé matice

Na sklade

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich vypuklých matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Kompaktný tesniaci komponent, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku.
  • Spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0179

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 Materiál A/F d1 h1 d2 ±0.05 Kúpiť
4,5747 € - 7,038 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
8.0
M5
10.0
5.6
4,4753 € - 6,885 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.0
M4
8.0
4.5
4,5747 € - 7,038 € 7 Na sklade
4.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
M5
10.0
5.6
4,7736 € - 7,344 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
17.0
M10
18.0
10.6
4,5747 € - 7,038 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M6
12.0
6.8
5,1714 € - 7,956 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
19.0
M12
22.0
12.85
6,1659 € - 9,486 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
24.0
M16
28.0
17.5
4,4753 € - 6,885 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.0
M4
8.0
4.5
4,4753 € - 6,885 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.5
M3
6.0
3.6
4,7736 € - 7,344 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
13.0
M8
15.0
8.5
4,4753 € - 6,885 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
7.0
M4
8.0
4.5
4,0509 € - 6,2322 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
M5
10.0
5.6
4,4753 € - 6,885 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
5.5
M3
6.0
3.6
4,5747 € - 7,038 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
10.0
M6
12.0
6.8
5,1714 € - 7,956 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
19.0
M12
22.0
12.85
6,1659 € - 9,486 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
24.0
M16
28.0
17.5
4,7736 € - 7,344 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
13.0
M8
15.0
8.5
4,5747 € - 7,038 € 2 Na sklade
5.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M6
12.0
6.8
4,7736 € - 7,344 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
17.0
M10
18.0
10.6
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207755

Cenové rozpätie
7,038 € - 4,5747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M4 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207724

Cenové rozpätie
6,885 € - 4,4753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207748

Cenové rozpätie
7,038 € - 4,5747 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M10 17.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207816

Cenové rozpätie
7,344 € - 4,7736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207496

Cenové rozpätie
7,038 € - 4,5747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M12 19.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207823

Cenové rozpätie
7,956 € - 5,1714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M16 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207847

Cenové rozpätie
9,486 € - 6,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M4 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207489

Cenové rozpätie
6,885 € - 4,4753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M3 5.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207717

Cenové rozpätie
6,885 € - 4,4753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M8 13.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207793

Cenové rozpätie
7,344 € - 4,7736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M4 7.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207731

Cenové rozpätie
6,885 € - 4,4753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207885

Cenové rozpätie
6,2322 € - 4,0509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M3 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207700

Cenové rozpätie
6,885 € - 4,4753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207779

Cenové rozpätie
7,038 € - 4,5747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M12 19.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207830

Cenové rozpätie
7,956 € - 5,1714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M16 24.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207854

Cenové rozpätie
9,486 € - 6,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M8 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207786

Cenové rozpätie
7,344 € - 4,7736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207762

Cenové rozpätie
7,038 € - 4,5747 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Kompaktná tesniaca vypuklá matica M10 17.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207809

Cenové rozpätie
7,344 € - 4,7736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0