Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka jazýčka | Výška puzdra | Typ kľúča | Minimálny úchop | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 15,5604 € - 21,7845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,5273 € - 14,8203 € | 18 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 21 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 9 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 5 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 69 Na sklade |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 22 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 24 Na sklade |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,9562 € - 17,043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,7547 € - 15,174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,7551 € - 15,1746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 13,4981 € - 18,8972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 23 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 50 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku