Menu Hľadať

Konfirmáty

Na sklade

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Kúpiť
0,0926 € - 0,1809 € 182 Na sklade
M7
50.0 mm
4.0 mm
0,0618 € - 0,1209 € 1480 Na sklade
M5
50.0 mm
3.0 mm
0,087 € - 0,1708 € 1350 Na sklade
M7
40.0 mm
4.0 mm
0,0549 € - 0,1074 € 3080 Na sklade
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,1358 € - 0,2651 € 631 Na sklade
M7
70.0 mm
4.0 mm
Konfirmáty M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Oceľ

10378557

Cenové rozpätie
0,1809 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
182 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Priemer drieku
    4.6 mm
  • Priemer závitu
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M7
Konfirmáty M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Oceľ

10378533

Cenové rozpätie
0,1209 € - 0,0618 €

Úroveň zásob
1480 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.2 mm
  • Priemer drieku
    3.3 mm
  • Priemer závitu
    7.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Konfirmáty M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Oceľ

10378540

Cenové rozpätie
0,1708 € - 0,087 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Priemer drieku
    4.6 mm
  • Priemer závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M7
Konfirmáty M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Oceľ

10378526

Cenové rozpätie
0,1074 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
3080 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.2 mm
  • Priemer drieku
    3.3 mm
  • Priemer závitu
    7.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Konfirmáty M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Oceľ

10378564

Cenové rozpätie
0,2651 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
631 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Priemer drieku
    4.6 mm
  • Priemer závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M7