Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Skupina SR: SRMT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,8126 € - 0,8977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
0,7532 € - 0,8369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
1,3168 € - 1,5263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
1,0866 € - 1,1421 € | 100 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,2472 € - 2,2472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,7779 € - 1,7779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
3,3709 € - 3,3709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
0,8736 € - 0,9195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,5206 € - 0,6016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,721 € - 1,8205 € | 5000 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
2,8305 € - 3,314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,2772 € - 1,3412 € | 50 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,4345 € - 0,5112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,6321 € - 0,7023 € | 500 Na sklade |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,7509 € - 0,7893 € | 200 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,2899 € - 2,4037 € | 7400 Na sklade |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
2,3468 € - 2,3468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,6395 € - 0,7106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,7067 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,4649 € - 1,4649 € | 500 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku