Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Skupina SR: SRMT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2899 € - 2,4037 € | 7400 Na sklade |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,5819 € - 0,6846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,2217 € - 1,2217 € | 8 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 0,7893 € | 200 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,0099 € - 1,1734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8736 € - 0,9195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,9117 € - 0,9586 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,3468 € - 2,3468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,5112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,7067 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7903 € - 0,8781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | 500 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8138 € - 0,9042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,958 € - 1,0645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,1052 € - 1,2157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,8348 € - 2,3753 € | 100 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7339 € - 0,953 € | 200 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2843 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,9799 € - 1,2743 € | 200 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku