Menu Hľadať

Krídlové závesy - skrutka a čap

Na sklade

Táto kolekcia ploché pánty má dizajn v štýle listu, ktorý poskytuje veľkú kontaktnú plochu pre zvýšenú stabilitu a rozloženie zaťaženia. Na rozdiel od typických pántov sa na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného upevnenia na dverách, paneloch a krytoch používa systém upevnenia pomocou skrutiek a kolíkov.

Skrutka poskytuje bezpečné pripojenie, zatiaľ čo kolík pridáva zosilnenie, čo z nich robí vynikajúce riešenie pre aplikácie vyžadujúce pravidelné používanie a dlhodobú spoľahlivosť.

Bežne sa používa v ťažkých dverách, krytoch strojov, prístupových paneloch a automobilových zostavách.

  • Odoláva náročným prevádzkovým podmienkam generátorov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Zliatina zinku, Polyamid, Tlakovo liaty zinok, PA Farba: Oceľ, Strieborná farba, Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR4599, SR5506, SR5507

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Dokončiť Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
2,1761 € - 3,3828 € 250 Na sklade
40.0 mm
Práškované
9.0 mm
40.0 mm
2,5027 € - 3,8931 € 1216 Na sklade
40.0 mm
Práškované
9.0 mm
40.0 mm
1,793 € - 2,5102 € 1005 Na sklade
50.0 mm
Práškované
12 mm
50.0 mm
2,4796 € - 3,4715 € 94 Na sklade
50.0 mm
Bez povrchovej úpravy
11.0 mm
50.0 mm
1,8602 € - 2,8936 € 412 Na sklade
40.0 mm
Bez povrchovej úpravy
9.0 mm
40.0 mm
2,9011 € - 4,5128 € 65 Na sklade
40.0 mm
Pochrómované
9.0 mm
40.0 mm
1,726 € - 2,4164 € 50 Na sklade
40.0 mm
Bez povrchovej úpravy
9.0 mm
40.0 mm
2,5578 € - 3,5808 € 20 Na sklade
50.0 mm
Pochrómované
11.0 mm
50.0 mm
8,5698 € - 8,5698 € Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Prírodná
16.0 mm
65.0 mm
10,8054 € - 10,8054 € Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Zinok
16.0 mm
65.0 mm
10,4328 € - 10,4328 € Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Čierna
16.0 mm
65.0 mm
20,493 € - 20,493 € Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Zinok
16.0 mm
65.0 mm
2,4024 € - 3,7371 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Pochrómované
9.0 mm
40.0 mm
8,9734 € - 8,9734 € Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Čierna
16.0 mm
65.0 mm
24,219 € - 24,219 € Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Prírodná
16.0 mm
65.0 mm
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Čierna

20124397

Cenové rozpätie
3,3828 € - 2,1761 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Práškované
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Čierna

20124380

Cenové rozpätie
3,8931 € - 2,5027 €

Úroveň zásob
1216 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Práškované
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Čierna

20123543

Cenové rozpätie
2,5102 € - 1,793 €

Úroveň zásob
1005 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    12 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Práškované
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20121662

Cenové rozpätie
3,4715 € - 2,4796 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Cenové rozpätie
2,8936 € - 1,8602 €

Úroveň zásob
412 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál
    PA
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Tlakovo liaty zinok

20069100

Cenové rozpätie
4,5128 € - 2,9011 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Cenové rozpätie
2,4164 € - 1,726 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    PA 6 vystužený 30 % skleného vlákna
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20121617

Cenové rozpätie
3,5808 € - 2,5578 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501

Cenové rozpätie
8,5698 € - 8,5698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Prírodná
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525

Cenové rozpätie
10,8054 € - 10,8054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Zinok
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532

Cenové rozpätie
10,4328 € - 10,4328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Čierna
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518

Cenové rozpätie
20,493 € - 20,493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Zinok
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Tlakovo liaty zinok

20069117

Cenové rozpätie
3,7371 € - 2,4024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Čierna

20796495

Cenové rozpätie
8,9734 € - 8,9734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Čierna
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549

Cenové rozpätie
24,219 € - 24,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Prírodná