Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | d | D | d1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2517 € - 0,5287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.642 in
16.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,3344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,3017 € | 4500 Na sklade |
M8
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,172 € - 0,3464 € | 800 Na sklade |
M12
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku