Menu Hľadať

Krytky potrubia s podložkou

Na sklade

Krytky podložiek hadíc sa používajú na koncoch hadíc a hadičiek, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez spojky. Chráni pred vodou, prachom, špinou a znečisťujúcimi látkami.Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.Ľahko sa montujú a odstraňujú.Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle. Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 d2 Farba H Plný materiál Kúpiť
0,3684 € - 0,7736 € 11796 Na sklade
8.1 mm
15.0 mm
Žltá
4.4 mm
Polyetylén LD
0,1891 € - 0,3972 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
33.0 mm
Čierna
4.4 mm
Termoplastický elastomér
0,9017 € - 1,8937 € 11300 Na sklade
17.8 mm
26.4 mm
Žltá
4.4 mm
Polyetylén LD
0,1578 € - 0,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
21 mm
29.6 mm
Čierna
4.4 mm
Termoplastický elastomér
0,1154 € - 0,2425 € Požiadajte o dodací termin tu
14.6 mm
22.1 mm
Čierna
4.4 mm
Termoplastický elastomér
0,105 € - 0,2207 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.0 mm
Čierna
4.4 mm
Termoplastický elastomér
0,1049 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
19.3 mm
Čierna
4.4 mm
Termoplastický elastomér
0,7496 € - 1,5741 € 9500 Na sklade
21 mm
29.6 mm
Žltá
4.4 mm
Polyetylén LD
0,0933 € - 0,1959 € 4955 Na sklade
26.7 mm
33.0 mm
Žltá
4.4 mm
Polyetylén LD
0,5347 € - 1,1231 € 3300 Na sklade
14.6 mm
22.1 mm
Žltá
4.4 mm
Polyetylén LD
0,0376 € - 0,0827 € 90 Na sklade
11.3 mm
19.3 mm
Žltá
4.4 mm
Polyetylén LD
0,1436 € - 0,3017 € Požiadajte o dodací termin tu
17.8 mm
26.4 mm
Čierna
4.4 mm
Termoplastický elastomér
Krycia podložka pre potrubia 8.1 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

10178454

Cenové rozpätie
0,7736 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
11796 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krycia podložka pre potrubia 26.7 mm (HD) TPE Čierna

10178447

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Krycia podložka pre potrubia 17.8 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

10178393

Cenové rozpätie
1,8937 € - 0,9017 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krycia podložka pre potrubia 21.0 mm (HD) TPE Čierna

10178423

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Krycia podložka pre potrubia 14.6 mm (HD) TPE Čierna

10178386

Cenové rozpätie
0,2425 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Krycia podložka pre potrubia Čierna 8.1 mm (HD)

10178461

Cenové rozpätie
0,2207 € - 0,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Krycia podložka pre potrubia 11.3 mm (HD) TPE Čierna

10178485

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Krycia podložka pre potrubia 21.0 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

10178416

Cenové rozpätie
1,5741 € - 0,7496 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krycia podložka pre potrubia 26.7 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

10178430

Cenové rozpätie
0,1959 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
4955 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krycia podložka pre potrubia 14.6 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

10178379

Cenové rozpätie
1,1231 € - 0,5347 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krycia podložka pre potrubia 11.3 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

10178478

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0376 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krycia podložka pre potrubia 17.8 mm (HD) TPE Čierna

10178409

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér