Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d1 | h1 | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0273 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
Žltá
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.138 in
28.9 mm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.717 in
18.2 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0296 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.559 in
14.2 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,2843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
Žltá
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,105 € - 0,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0238 € - 0,0371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
Žltá
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,1048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,0354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,142 € - 0,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.488 in
37.8 mm
|
Žltá
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,1042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
Žltá
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,1085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,1739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.295 in
32.9 mm
|
Žltá
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku