Menu Hľadať

Krytky s prírubou

Na sklade

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d1 h1 H Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
Žltá
10.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.3 mm
Žltá
21.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
Žltá
14.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Žltá
11.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.8 mm
Žltá
8.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Žltá
6.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
Žltá
13.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Žltá
5.0 mm
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Žltá
36.0 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Žltá
9.3 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Žltá
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Žltá
15.7 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
Žltá
24.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
Žltá
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
46.6 mm
Žltá
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
32.9 mm
Žltá
29.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
27.8 mm
Žltá
23.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Žltá
26.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Žltá
9.0 mm
10.0 mm
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 10.0 mm 14.2 mm TPE Žltá

20571764


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 21.0 mm 25.3 mm TPE Žltá

20571894


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 14.0 mm 18.2 mm TPE Žltá

20571818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 11.0 mm 14.5 mm TPE Žltá

20571788


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 8.0 mm 11.8 mm TPE Žltá

20571740


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 6.0 mm 10.0 mm TPE Žltá

20571726


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 13.0 mm 17.4 mm TPE Žltá

20571801


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 5.0 mm 9.0 mm TPE Žltá

20571719


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 36.0 mm 40.0 mm TPE Žltá

20572013


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 9.3 mm 13.5 mm TPE Žltá

20572044


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 39.0 mm 43.0 mm TPE Žltá

20572020


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Krytka s prírubou 15.7 mm 20.2 mm TPE Žltá

20572068


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 24.0 mm 28.5 mm TPE Žltá

20571931


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 40.0 mm 44.0 mm TPE Žltá

20572037


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Krytka s prírubou 41.2 mm 46.6 mm TPE Žltá

20572105


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Krytka s prírubou 29.0 mm 32.9 mm TPE Žltá

20571986


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 23.0 mm 27.8 mm TPE Žltá

20571924


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 26.0 mm 30.0 mm TPE Žltá

20571955


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 9.0 mm 13.0 mm TPE Žltá

20571757


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá