Menu Hľadať

Krytky s tupým zvarom SAE PCR

Vo výrobe

Krytky s tupým zvarom SAE poskytujú účinnú ochranu pre SAE J518-61 príruby. Špeciálne navrhnuté na ochranu povrchov rozdelených prírubových spojok pred poškodením, kontamináciou a vlhkosťou počas skladovania, manipulácie a prepravy.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCALSAEPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku h Kúpiť
0,1564 € - 0,2433 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
1 1/2"
6000
12.6 mm
0,2025 € - 0,3151 € Požiadajte o dodací termin tu
79.4 mm
2"
6000
12.6 mm
0,0729 € - 0,081 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1/2"
3000
9.0 mm
0,0704 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
3/4"
6000
8.7 mm
0,101 € - 0,1572 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1 1/4"
3000
10.0 mm
0,1227 € - 0,1909 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
1 1/4"
6000
10.3 mm
0,0785 € - 0,0873 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
1"
3000
10.0 mm
0,0814 € - 0,0905 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
1"
6000
9.5 mm
0,1685 € - 0,2622 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
2"
3000
11.0 mm
0,1053 € - 0,1638 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
1 1/2"
3000
10.0 mm
0,0751 € - 0,0835 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
3/4"
3000
9.0 mm
0,0615 € - 0,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
1/2"
6000
7.7 mm
Krytka s tupým zvarom SAE 63.5 mm Zelená LDPE - PCR

20750886

Cenové rozpätie
0,2433 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 79.4 mm Zelená LDPE - PCR

20750916

Cenové rozpätie
0,3151 € - 0,2025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 30.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750848

Cenové rozpätie
0,081 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 41.3 mm Zelená LDPE - PCR

20750923

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 50.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750831

Cenové rozpätie
0,1572 € - 0,101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 54.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750893

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 44.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750817

Cenové rozpätie
0,0873 € - 0,0785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 47.6 mm Zelená LDPE - PCR

20750879

Cenové rozpätie
0,0905 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 70.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750855

Cenové rozpätie
0,2622 € - 0,1685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 60.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750824

Cenové rozpätie
0,1638 € - 0,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 37.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750862

Cenové rozpätie
0,0835 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Farba
    Zelená
Krytka s tupým zvarom SAE 31.8 mm Zelená LDPE - PCR

20750909

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Farba
    Zelená