Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0994 € - 0,1136 € | 2990 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3129 € - 1,0633 € | 150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1374 € - 0,1564 € | 2500 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1089 € - 0,1225 € | 17040 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | 10000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,091 € - 0,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1136 € - 0,1136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0832 € - 0,0963 € | 6990 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5532 € - 0,6329 € | 1900 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1072 € - 0,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1058 € - 0,1058 € | 771 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1436 € - 0,165 € | 750 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,165 € - 0,1934 € | 3850 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Žltá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2503 € - 0,2916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1934 € - 0,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,401 € - 0,4579 € | 430 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2076 € - 0,2432 € | 6250 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2318 € - 0,2703 € | 2250 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1848 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku