Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Materiál: PP, Polyetylén LD Farba: Šedá, Strieborná farba, Čierna, Biela, Prírodná, Nehrdzavejúca oceľ, Osprey, Antracitová, Strieborno šedá, Pantone Grey, Sivá Morning Grey, Tíková, Kameň, Šedo-biela, Zlatá, Oranžová Skupina SR: SR1801
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Podložka
|
Polypropylén
|
6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
4750 Na sklade |
Biela
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Podložka
|
Polypropylén
|
3
|
|||
880 Na sklade |
Šedá
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Kameň
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
0,0779 € - 0,1475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Zátka
|
Polypropylén
|
7
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Podložka
|
Polypropylén
|
3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
2250 Na sklade |
Antracitová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
79250 Na sklade |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
4014 Na sklade |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
1250 Na sklade |
Béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
1565 Na sklade |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
500 Na sklade |
Prírodná
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Podložka
|
Polyetylén LD
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
2250 Na sklade |
Hnedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku