Menu Hľadať

Kryty koncov rúrok

Na sklade

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Typ Kúpiť
0,104 € - 0,2063 € 15500 Na sklade
22.1 mm
11.0 mm
0,7246 € - 1,8798 € 3030 Na sklade
70.0 mm
47.0 mm
0,2493 € - 0,4928 € 19257 Na sklade
41.2 mm
12.8 mm
0,4534 € - 0,897 € 8765 Na sklade
63.0 mm
12.6 mm
0,309 € - 0,6123 € 18000 Na sklade
44.5 mm
12.4 mm
0,3367 € - 0,6674 € 24400 Na sklade
47.0 mm
12.4 mm
0,4942 € - 0,9797 € Požiadajte o dodací termin tu
75.5 mm
12.3 mm
0,4912 € - 0,9736 € 2250 Na sklade
69.8 mm
12.1 mm
10071359 0,1341 € - 0,266 € 302 Na sklade
28.5 mm
13.3 mm
0,4359 € - 0,8633 € 500 Na sklade
59.5 mm
12.5 mm
0,3076 € - 0,747 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
43.0 mm
0,1501 € - 0,2978 € 14051 Na sklade
31.7 mm
12.8 mm
0,2244 € - 0,4439 € 3250 Na sklade
38.0 mm
12.2 mm
0,0857 € - 0,1698 € 4560 Na sklade
19.0 mm
13.0 mm
0,2069 € - 0,4102 € 3128 Na sklade
34.7 mm
12.5 mm
0,1175 € - 0,2317 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
13.1 mm
0,8499 € - 2,1981 € 294 Na sklade
81.5 mm
54.0 mm
0,4169 € - 0,4169 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
12.5 mm
0,4956 € - 0,9828 € 1700 Na sklade
79.4 mm
12.7 mm
0,2069 € - 0,5694 € 4145 Na sklade
31.0 mm
39.0 mm
  • z/zo 2
Krytky na konce rúrok 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Červená

10082102

Cenové rozpätie
0,2063 € - 0,104 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Červená

10085387

Cenové rozpätie
1,8798 € - 0,7246 €

Úroveň zásob
3030 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Červená

10070284

Cenové rozpätie
0,4928 € - 0,2493 €

Úroveň zásob
19257 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Červená

10071854

Cenové rozpätie
0,897 € - 0,4534 €

Úroveň zásob
8765 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Červená

10068953

Cenové rozpätie
0,6123 € - 0,309 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Červená

10072745

Cenové rozpätie
0,6674 € - 0,3367 €

Úroveň zásob
24400 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Červená

10069783

Cenové rozpätie
0,9797 € - 0,4942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Červená

10072509

Cenové rozpätie
0,9736 € - 0,4912 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Červená

10071359

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
302 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10071434

Cenové rozpätie
0,8633 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Červená

10085264

Cenové rozpätie
0,747 € - 0,3076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Červená

10069134

Cenové rozpätie
0,2978 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
14051 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Červená

10071502

Cenové rozpätie
0,4439 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Červená

10082379

Cenové rozpätie
0,1698 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
4560 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10070666

Cenové rozpätie
0,4102 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
3128 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Červená

10072622

Cenové rozpätie
0,2317 € - 0,1175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Červená

10085394

Cenové rozpätie
2,1981 € - 0,8499 €

Úroveň zásob
294 Na sklade
Atribúty
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10070802

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Červená

10075098

Cenové rozpätie
0,9828 € - 0,4956 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Červená

10085363

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
4145 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000