Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Trieda menovitého tlaku | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,9596 € - 107,0986 € | 7 Na sklade |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 5,9191 € - 6,648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 63,6373 € - 77,6916 € | 44 Na sklade |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 33,5901 € - 40,763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 5,5546 € - 6,7356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 24,2449 € - 29,5808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 56,2459 € - 68,6089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 8,0621 € - 8,937 € | 6 Na sklade |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 110,1153 € - 134,3311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 10,5406 € - 12,8442 € | 6 Na sklade |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 23,7784 € - 28,706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 30,9752 € - 31,612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 13,8955 € - 14,1731 € | 5 Na sklade |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 34,0613 € - 34,7471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 60,5759 € - 73,6969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 28,7644 € - 34,9751 € | 4 Na sklade |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 33,0652 € - 33,7347 € | 2 Na sklade |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 11,4008 € - 13,9522 € | 3 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 24,5657 € - 29,8286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 2,4201 € - 2,77 € | 84 Na sklade |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku