Menu Hľadať

Kryty na skrutky

Na sklade

Uzávery bez skrutky sú navrhnuté tak, aby poskytovali hladký a bezproblémový vzhľad. Sú spojené s podložkou pomocou závesu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží. Ľahko sa inštaluje pomocou zatlačenia. Chráni pred poškodením, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
  • Pripojené k podložke pomocou pántu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží.
  • Používa sa pri montáži nábytku, interiérov automobilov a elektrických zariadení.
Materiál: PP Farba: Čierna, Biela Skupina SR: SR1807

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Typ závitu h1 D Kúpiť
0,0486 € - 0,1021 € 96212 Na sklade
Biela
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0437 € - 0,0973 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,0437 € - 0,0973 € 500 Na sklade
Čierna
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,1334 € - 0,2801 € 1000 Na sklade
Čierna
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
0,1501 € - 0,1934 € 3784 Na sklade
Biela
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
Krytka na skrutky Uniscrew 13.7 mm 8.3 mm PP Biela

10126486

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
96212 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Typ závitu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farba
    Biela
Krytka na skrutky Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Biela

10130018

Cenové rozpätie
0,0973 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Typ závitu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farba
    Biela
Krytka na skrutky Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Čierna

10130001

Cenové rozpätie
0,0973 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Typ závitu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farba
    Čierna
Krytka na skrutky Uniscrew 17.5 mm 6.5 mm PP Čierna

10338124

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Typ závitu
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farba
    Čierna
Krytka na skrutky Uniscrew 17.5 mm 6.0 mm PP Biela

10203651

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
3784 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Typ závitu
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farba
    Biela