Menu Hľadať

Kryty poistiek - rýchlonasadzovacie, pružné, transparentné

Vo výrobe

Our quick fit fuse cover range provides a easy solution to provide the necessary insulation of circuit protection components. The soft PVC construction provides flexibility when fuse holders are not able to be assembled.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná hĺbka Vnútorná šírka Dĺžka kompatibilnej poistky Kompatibilný priemer poistky Vnútorná výška Celková výška Kúpiť
0,6571 € - 0,6571 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
0,5959 € - 0,5959 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,7538 € - 0,7538 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
36.1 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,401 € - 0,401 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
Kryt poistiek 32.0 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411537

Cenové rozpätie
0,6571 € - 0,6571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Vnútorná hĺbka
    8.1 mm
  • Vnútorná výška
    14.7 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Kryt poistiek 30.0 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411520

Cenové rozpätie
0,5959 € - 0,5959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Vnútorná hĺbka
    7.1 mm
  • Vnútorná výška
    9.9 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Kryt poistiek 36.1 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411544

Cenové rozpätie
0,7538 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Kompatibilný priemer poistky
    5.2 mm
  • Dĺžka kompatibilnej poistky
    31.8 mm
  • Vnútorná hĺbka
    8.1 mm
Kryt poistiek 20.1 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411513

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Vnútorná hĺbka
    6.1 mm
  • Vnútorná výška
    9.9 mm
  • Celková výška
    12.7 mm