Menu Hľadať

Kúpiť krytky skrutiek

Na sklade

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Určené pre skrutky s valcovou hlavou D Farba d h H Typ Kúpiť
0,0518 € - 0,0518 € 21000 Na sklade
M5
9.0 mm
Biela
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0735 € - 0,1023 € 52300 Na sklade
M10
16.0 mm
Čierna
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,091 € - 0,1271 € 9080 Na sklade
M16
24.0 mm
Šedá
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0574 € - 0,0574 € 72125 Na sklade
M6
10.0 mm
Šedá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,172 € - 0,172 € 17000 Na sklade
5/16 in;M6
Čierna
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
0,0826 € - 0,1153 € 12500 Na sklade
M12
18.0 mm
Biela
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0903 € - 0,1257 € 2250 Na sklade
M16
24.0 mm
Čierna
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0735 € - 0,1023 € 33000 Na sklade
M10
16.0 mm
Šedá
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0518 € - 0,0518 € 112600 Na sklade
M5
9.0 mm
Šedá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1707 € - 0,1707 € 2300 Na sklade
1/4 in;M5
Čierna
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
0,1161 € - 0,1607 € 23000 Na sklade
M20
30.0 mm
Biela
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0624 € - 0,0624 € 112000 Na sklade
M8
13.0 mm
Čierna
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0574 € - 0,0574 € 77000 Na sklade
M6
10.0 mm
Čierna
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0903 € - 0,1257 € 2000 Na sklade
M16
24.0 mm
Biela
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0574 € - 0,0574 € 93300 Na sklade
M6
10.0 mm
Biela
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0518 € - 0,0518 € 81000 Na sklade
M5
9.0 mm
Čierna
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1161 € - 0,1607 € 1000 Na sklade
M20
30.0 mm
Čierna
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,1275 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
30.0 mm
Šedá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0619 € - 0,0619 € 420580 Na sklade
M8
13.0 mm
Šedá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0619 € - 0,0619 € 24000 Na sklade
M8
13.0 mm
Biela
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • z/zo 2
Krytka skrutiek M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Biela

10058169

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M5
Krytka skrutiek M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Čierna

10058268

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
52300 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M10
Krytka skrutiek M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Šedá

10058305

Cenové rozpätie
0,1271 € - 0,091 €

Úroveň zásob
9080 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M16
Krytka skrutiek M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Šedá

10058183

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
72125 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M6
Krytka skrutiek 5/16. M6 8.5 mm Silikón Čierna

10340400

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    5/16 in;M6
  • Farba
    Čierna
Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M12 LDPE - PIR Biela

10058282

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M12
Krytka skrutiek M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Čierna

10058329

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M16
Krytka skrutiek M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Šedá

10058244

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M10
Krytka skrutiek M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Šedá

10058152

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
112600 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M5
Krytka skrutiek 1/4. M5 7.5 mm Silikón Čierna

10170397

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    1/4 in;M5
  • Farba
    Čierna
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Biela

10058343

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20
Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M8 LDPE - PIR Čierna

10058237

Cenové rozpätie
0,0624 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
112000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8
Krytka skrutiek M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Čierna

10058206

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
77000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M6
Krytka skrutiek M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biela

10058312

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M16
Krytka skrutiek M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Biela

10058190

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
93300 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M6
Krytka skrutiek M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Čierna

10058176

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
81000 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M5
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Čierna

10058350

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Šedá

10058336

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20
Krytka skrutiek M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Šedá

10058213

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
420580 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8
Krytka skrutiek M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Biela

10058220

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8