Káblové plomby s kovovým telom sú navrhnuté na dlhodobé zabezpečenie a používajú sa na celom svete na ochranu tovaru pri dovoze a vývoze. Oceľové lanko sa dá odstrániť len pomocou nástroja (predáva sa samostatne) a po prestrihnutí sa rozpletie, aby sa zabránilo jeho opätovnému použitiu. V súlade s ISO17712:2023 a C-TPAT.
Materiál: PP Farba: Čierna, Modrá, Červená, Bronzová Skupina SR: SRH0017, SRAluLock
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | C | D | Forța de tragere | A | B | E | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0118 € - 2,0118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1250.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,9549 € - 0,9549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,0161 € - 1,0161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,9359 € - 0,9359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,0161 € - 1,0161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,8164 € - 0,8164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,9359 € - 0,9359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,9549 € - 0,9549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,9549 € - 0,9549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,8164 € - 0,8164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,8164 € - 0,8164 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,5745 € - 1,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0161 € - 1,0161 € | 250 Na sklade |
Modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,9359 € - 0,9359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku