20086909
1222411
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,4015 € |
A | 5.906 in |
---|---|
A | 150.0 mm |
B | 1.575 in |
B | 40.0 mm |
C | 0.079 in |
C | 2.0 mm |
D | 0.945 in |
D | 24.0 mm |
E | 0.256 in |
E | 6.5 mm |
Typ | Kontajnerové plomby |
Farba | Zelená |
Materiál puzdra | ABS |
Materiál kábla | Galvanizovaná oceľ |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku