Menu Hľadať

Lankové plomby - plastové telo

Vo výrobe

Káblové plomby s plastovým telom sú navrhnuté na dlhodobé zabezpečenie a používajú sa na celom svete na ochranu tovaru pri dovoze a vývoze. Dlhý tag je ideálny na tlač QR kódov, sériových čísel a čiarových kódov (až 13 číslic). Možnosti vysokej pevnosti v ťahu 120kg (1.5mm priemer) a 150kg (2.0mm priemer).

  • Naše plastové lankové plomby sa dajú používať po celom svete na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Vylepšený uzamykací mechanizmus a funkcia na rozpoznanie neoprávnenej manipulácie.
  • Veľmi vysoká pevnosť v ťahu s možnosťou výberu: 120 kg (1,5 mm priemer) a 150 kg (2,0 mm priemer).
Farba: Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba C D Forța de tragere A B Kúpiť
0,4097 € - 0,4097 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,4198 € - 0,4198 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,4198 € - 0,4198 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,4097 € - 0,4097 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Červená

20086886

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,4097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Forța de tragere
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Zelená

20086909

Cenové rozpätie
0,4198 € - 0,4198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Forța de tragere
    150.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Modrá

20122775

Cenové rozpätie
0,4198 € - 0,4198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Forța de tragere
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Zelená

20122768

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,4097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Forța de tragere
    120.0 kg-f