Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED Light Pipes transport the light so to the desired area making it a crystal clear. Made in Clear Polycarbonate. They are available with either a flat or domed front shape. They provide ESD protection by isolating the PCB from potential contact.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rúrky | Tvar hlavy | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Dĺžka rozostupu otvorov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3601 € - 0,3601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,3601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Vypuklá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3848 € - 0,3848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,4359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.028 in
26.1 mm
|
Vypuklá
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4097 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.028 in
26.1 mm
|
Vypuklá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,3601 € | 3300 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Vypuklá
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4285 € - 0,5336 € | 25000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4359 € - 0,4359 € | 1000 Na sklade |
1.028 in
26.1 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4097 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3848 € - 0,3848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3295 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
Vypuklá
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3848 € - 0,3848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
Vypuklá
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4359 € - 0,4359 € | 7000 Na sklade |
1.028 in
26.1 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4097 € - 0,4097 € | 46000 Na sklade |
0.858 in
21.8 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5336 € - 0,5336 € | 26000 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,3601 € | 89000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,309 € - 0,3848 € | 4000 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
Vypuklá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3848 € - 0,3848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
Vypuklá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4359 € - 0,4359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Vypuklá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku