Menu Hľadať

Madlá - odpružené

Vo výrobe

This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..

Skupina SR: SR5436

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Materiál rukoväte Vzdialenosť stredu montážneho otvoru Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
198.0 mm
Strieborná farba
Nehrdzavejúca oceľ
180.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
138.0 mm
Strieborná farba
Oceľ
120.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
198.0 mm
Strieborná farba
Oceľ
180.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
138.0 mm
Strieborná farba
Nehrdzavejúca oceľ
120.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
118.0 mm
Strieborná farba
Nehrdzavejúca oceľ
100.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
118.0 mm
Strieborná farba
Oceľ
100.0 mm
126,8323 € - 126,8323 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Čierna
Hliník
110,993 € - 110,993 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Čierna
Hliník
126,8323 € - 126,8323 € Požiadajte o dodací termin tu
130.0 mm
Čierna
Hliník
92,6217 € - 92,6217 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
Prírodná
83,1149 € - 83,1149 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Prírodná
110,993 € - 110,993 € Požiadajte o dodací termin tu
130.0 mm
Čierna
Hliník
16,7367 € - 19,9441 € Požiadajte o dodací termin tu
133.0 mm
Prírodná
Oceľ
85,331 € - 85,331 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
Prírodná
Mostíková rukoväť 180.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

20077563


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť 120.0 mm M10 Oceľ Strieborná farba

20077556


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť 180.0 mm M10 Oceľ Strieborná farba

20077570


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť 120.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

20077549


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť 100.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

20077525


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť 100.0 mm M10 Oceľ Strieborná farba

20077532


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť 200.0 mm 80.0 mm M4 Hliník

10254516

Cenové rozpätie
126,8323 € - 126,8323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Mostíková rukoväť 200.0 mm 80.0 mm M4 Hliník

10254493

Cenové rozpätie
110,993 € - 110,993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Mostíková rukoväť 130.0 mm 91.0 mm M4 Hliník

10254509

Cenové rozpätie
126,8323 € - 126,8323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Mostíková rukoväť 180.0 mm 14.0 mm M10 x 14 Pozinkovaná oceľ

10254479

Cenové rozpätie
92,6217 € - 92,6217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mäkká oceľ, plastová rukoväť
  • Dĺžka základne
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Mostíková rukoväť M10 x 14 Prírodná

10254455

Cenové rozpätie
83,1149 € - 83,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mäkká oceľ, plastová rukoväť
  • Dĺžka základne
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Mostíková rukoväť 130.0 mm 91.0 mm M4 Hliník

10254486

Cenové rozpätie
110,993 € - 110,993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Mostíková rukoväť 133.0 mm M10 Oceľ

10273968

Cenové rozpätie
19,9441 € - 16,7367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
Mostíková rukoväť M10 x 14 Prírodná

10254462

Cenové rozpätie
85,331 € - 85,331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mäkká oceľ, plastová rukoväť
  • Dĺžka základne
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090